Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
- Videokimenettel rendelkező mobil kamerák megbízható csatlakoztatása
- Aranyozott érintkezők a megbízható jelátvitelhez
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | kamera video kimenettel O2M20x |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -45...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 191,9 |
---|---|
Anyagok | ház: PVC; Tömítés: EPDM |
Hollandi anya anyaga | PVC |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 3 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |