Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
- Nyomásérzékelők tartályokba és csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Ipari és mobil hidraulika területén való alkalmazás
- Nagy nyomószilárdság
- Stabil rögzítés csavarozással
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 800 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 91,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|