Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Nyomásérzékelők tartályokba és csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Ipari és mobil hidraulika területén való alkalmazás
- Nagy nyomószilárdság
- Stabil rögzítés csavarozással
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 400 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 61,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Tömítés: FKM |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 külső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|