Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30418
ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG
Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz
E30418
ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG
- Hőmérséklet-érzékelők tartályokba vagy csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Nagyon magas nyomásállóság
- Stabil rögzítés csavarozással
Felhasználási terület
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 61,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Beépítési mélység [mm] | 21; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|