• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. O-gyűrűk és tömítések
  5. E30497

Tömítések

E30497

SEAL RING FKM G1

Tömítések

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Tartályok, edények és csővezetékek megbízható tömítéséhez
  • Folyamatérzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
Felhasználási terület
Kivitel folyamatcsatlakozással ellátott eszközökhöz G 1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -15...200
Tesztek / engedélyek
Szabvány DIN EN ISO 1179-2
Mechanikai adatok
Súly [g] 6,1
Belső átmérő [mm] 29,7
Külső átmérő [mm] 35,7
Anyagok FKM
Megjegyzések
Csomagolási egység 5 db