T-elem
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-elem
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Folyamatérzékelők biztos beépítése csővezetékekbe
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 25 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 305,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,8 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | T-elem DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|