védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Robusztus nemesacél készülékház nagy nyomószilárdsággal
- Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
- Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 150 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 197,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 118 |
Furatmélység BL [mm] | 187 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|