védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Nagy nyomószilárdság
- Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
- Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 97 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 20 |
Szenzor csatlakozás | G 3/8 belső menet Ø 3 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,4 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 30 |
Furatmélység BL [mm] | 83 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|