• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. Vision Assistant
  4. Vision Assistant Monitoring
  5. E3D310

Vision Assistant Monitoring Tool

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

Vision Assistant Monitoring Tool

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

  • Vision érzékelők képeinek és adatainak jól látható megjelenítése a Dashboard-on
  • A célállapottól való eltérések gyorsan észlelhetők és a kiváltó okuk is azonosítható
  • Új és meglévő ézékelők egyszerű integrálása hálózati kereséssel
  • Egyszerű folyamatelemzés és trendérzékelés az automatizált kép és adatelőzménynek köszönhetően
Felhasználási terület
Alkalmazás önálló működéshez egyfelhasználós PC-hez
Alkalmazás
ifm vision eszközök diagnosztikája
Készülékkezelés
Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül
Felhasználói interfész
dinamikusan állítható Dashboard a Vision Assistant-ben
számos Vision eszköz táblázatos megjelenítése
képek és folyamatértékek egyidejű megjelenítése
Szoftver / programozás
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai
Adathordozó letöltés
Licensz típusa alaplicenc 6 csatlakozást tartalmaz
Licenc osztály teljes változat
Rendszer feltételek
Min. grafikus felbontás 1024 x 768
Szükséges készülék-interfész LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokol Ethernet TCP/IP, UDP/IP
Operációs rendszer Microsoft Windows 10
További szükséges szoftver
Vision Assistant 2.6.x
Mechanikai adatok
Súly [g] 0,001