Összekötő kábel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Összekötő kábel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|---|
Olajálló | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Csillapítás [dB/m] | 1,6 |
Belső ellenállás (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -10...60 |
Védettség | IP 54 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 660,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | Kábel: PUR fekete | ||||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||||
Energialáncban használható |
|
Tartozékok
Tartozék szükséges |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 2 x HF-Single, egyenes |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, fekete, Ø 5,6 mm |