Felhasználási terület
Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM8, SU8 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 342,5 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Szenzor csatlakozás | G 1 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/2 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 2 db |
---|