Vágógyűrű csavarozás
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
Vágógyűrű csavarozás
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
- Hőmérséklet-érzékelők egyszerű és gyors szereléséhez
- Az érzékelő kívánt merülési mélységének kényelmes beállítása
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Beszerelés | Vágógyűrű csavarozás |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 38,2 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 8 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|