Karimás lemez szintérzékelőkhöz
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
Karimás lemez szintérzékelőkhöz
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
- Opcionális irányított mikrohullámos töltésszint-érzékelők üzemeltetéséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés a tartályfedélben
- Műanyag fedelű tartályok üzeméhez szükséges
Felhasználási terület
Kivitel | töltésiszint-érzékelőkhöz LR |
---|---|
Beszerelés | DIN 24557 szerint |
Tartály nyomás [bar] | -1...16 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 266,8 |
---|---|
Szerelés módja | DIN 24557 szerint |
Anyagok | karima: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: NBR |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 40 |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT belső menet |
Folyamatcsatlakozás | karima Ø 90 mm |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|