Koaxiális cső szintérzékelőkhöz
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Koaxiális cső szintérzékelőkhöz
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Alacsony dielektromos közegekben való alkalmazáshoz
- Olajok és olajbázisú közegek megbízható érzékelése
- Hatásos védelem elektromágneses zavarok ellen
- Nem szükséges semmilyen minimális távolság a tartály falától
Felhasználási terület
Kivitel | töltésiszint-érzékelőkhöz LR |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -40...200 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 290,5 |
---|---|
Anyagok | koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301) |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Hossz L [mm] | 450 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|