Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
- Folyamatérzékelők tartályokba vagy csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Robusztus nemesacél kivitel az élelmiszer- és italipar követelményeihez
Mechanikai adatok
Súly [g] | 297 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | UPJ Ø 42 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,8 / 4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|