Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 630 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 76,2 |
---|---|
Anyagok | socket housing: acél (1.0718); felületi karakterisztika: zink / nikkel szürke; Tömítés: NBR |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | M16 x 2 Minimess |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|