IO-Link adatelosztó
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
IO-Link adatelosztó
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | meglévő IO-Link rendszerek utólagos felszereléséhez; IO-Link funkcióval nem rendelkező rendszerekhez |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (a master oldalon; a vezérlőn / rendszeren: 20...30 DC) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 17; (mindkét oldal) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen; (a master oldalon) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2; (kommunikációhoz; válaszidő kapcsolójel: eszköz válaszidő az IO-Link folyamat ciklusidővel együtt) |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 1; (a vezérlőn / rendszeren) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
Kimenetek
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Támogatott DeviceID-k |
|
Megjegyzés az interfészekhez |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link verzió | 1.1 | |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | |
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | |
SIO-mód | igen | |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,2 |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link verzió | 1.0; 1.1 | |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 307 | ||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 90 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); bronz (2.0401); PBT; PA; Tömítés: FKM; |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozék szükséges |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |