- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési tartozékok forgójeladókhoz
- E60036
rugalmas alsórész rögzítősarokhoz
E60036
RESILIENT BASE
rugalmas alsórész rögzítősarokhoz
E60036
RESILIENT BASE
- Forgójeladók biztonságos rögzítéséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés
- Hatékony rezgéscsillapítás
Kifutó termék
Alternatív termékek: E61438 Termék összehasonlítás: E60036 / E61438 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Mechanikai adatok
Súly [g] | 402,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 80 x 30 |
Anyagok | alumínium fekete eloxált |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|