duplahurkos tengelykapcsoló
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
duplahurkos tengelykapcsoló
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 91 |
---|---|
Anyagok | tengelyadapter: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kettős hurkos csatlakozás: PU |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 100 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 48 |
Belső átmérő 1 [mm] | 10 |
Belső átmérő 2 [mm] | 10 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 13 |
Szorítócsavar [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x) |
Hossz [mm] | 46 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 3000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 4 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 3 |
Max. szögeltérés [°] | ± 12 |
A torziós rugó merevsége [Nm/rad] | 28 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |