COMBICON csatlakozók
E70236
Combicon plug/quantity 6
COMBICON csatlakozók
E70236
Combicon plug/quantity 6
- Kényelmes csatlakoztatási lehetőség kapcsolószekrény-modulokhoz
- Karbantartás-barát dugaszolható csatlakozó
- Egyszerű és gyors bekötés vágókapcsok segítségével
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: E70440 Termék összehasonlítás: E70236 / E70440 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Csatlakozó ellenállása [mΩ] | 1,5; (1 mm²) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség [A] | 10; (1 mm²) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 54,1 |
---|---|
Anyagok | áramvezető részek: rézötvözet ónozott |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 6 db |
---|