• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Készülékvédelem
  4. Zárósapka
  5. E70452

zárósapka

E70452

Edge-Gateway/USB case

zárósapka

E70452

Edge-Gateway/USB case

Felhasználási terület
Kivitel USB összekötő kábelhez EC2099
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Mechanikai adatok
Súly [g] 42,6
Méretek [mm] 94 x 13,5 x 13,5
Menet megjelölés M22 x 1
Külső átmérő [mm] 37
Anyagok POM; FKM
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,8
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db