• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. E70453

USB-csatlakozókábel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB-csatlakozókábel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Árnyékolt vezeték
Alkalmazás USB aljzat vezérlőpanelbe vagy műszerfalba építéshez
Környezeti körülmények
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 88,2
Tartozékok
Szállított tételek
Zárósapka: IP 67, USB csatlakozó aljzathoz
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x USB
Elektromos csatlakozás - Kábel
Kábel: 1,5 m, PVC, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; csavart; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x USB