- Termékek
- Tartozékok
- AS-Interface tartozékok
- Laposkábel-elosztódobozok és szigetelt leágazások csatlakozóval
- E70582
AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- AS-i laposkábelről M12-es dugaszoló csatlakozóra történő átalakításhoz
- Az AS-i hálózat bővítéséhez törzsvezetékek segítségével
- Egyszerű és gyors csatlakozás a késes csatlakozási technológiának köszönhetően
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Alkalmazás | az AS-i feszültség és az extern 24 V ellátás elosztása M12 kábeldugaljra |
---|
Elektromos adatok
Védelmi osztály | III |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i; (24V) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 89 |
---|---|
Anyagok | ház: PBT / PC |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,65 |
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; öntött test: PUR; Meghúzási nyomaték: ...1,65 Nm |