DIN sin adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN sin adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- IO-Link masterek, Ethernet switchek és I/O modulok rögzítése DIN sínre
- Komplett rögzítőkészlet különböző méretű modulokhoz
- Egyszerű, gyors és rezgésálló rögzítés
- Robusztus kialakítás zord környezetben történő használathoz
- Közvetlenül a gépre vagy kapcsolószekrénybe történő szereléshez
Felhasználási terület
Kivitel | DIN-sínes szereléshez, pl. IO-Link master eszközök esetében 8-Port |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 103,8 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sines beépítés |
Méretek [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Anyagok | DIN sin adapter: PC/ABS; menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|