központi elosztó
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
központi elosztó
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
UL minősítés |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 240,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 33 x 60 x 125 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Elosztódoboz portjainak száma | 6 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |