Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok |
Aranyozott érintkező |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
Védelmi osztály |
III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] |
2 |
Max. összes áramterhelés [A] |
6 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-25...80 |
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] |
-5...60 |
Védettség |
IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap) |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
109,5 |
Méretek [mm] |
27 x 30 x 90,4 |
Anyagok |
PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga |
PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma |
4 |
Csatlakozó típusa |
M8 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
kapcsolási állapot |
8 x LED, sárga |
üzem / működés |
1 x LED, zöld |
|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
DIN sin adapter:, E73006 |
zárósapka: M8, E73005 |
|
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M16; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
Elektromos csatlakozás - horony
|
Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |