• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Központi elosztó
  4. Központi elosztó
  5. EBC056

központi elosztó

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

központi elosztó

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

  • Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • Jól látható LED-ek a kapcsolási állapot és az üzem kijelzéséhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] 2
Max. összes áramterhelés [A] 6
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -5...60
Védettség IP 65; IP 67; IP 68
Mechanikai adatok
Súly [g] 683,2
Méretek [mm] 20 x 30 x 129,5
Anyagok PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma 8
Csatlakozó típusa M8
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 16 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Tartozékok
Tartozékok (választható)
DIN sin adapter:, E73007
zárósapka: M8, E73005
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozás Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott