központi elosztó
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
központi elosztó
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
- Jól látható LED-ek a kapcsolási állapot és az üzem kijelzéséhez
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 8 | ||||||||
Csatlakozó típusa | M8 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|