központi elosztó
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
központi elosztó
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
- Jól látható LED-ek a kapcsolási állapot és az üzem kijelzéséhez
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 15...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 150,5 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma | 10 |
Csatlakozó típusa | M8 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|