Y - elosztó
EBF008
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
Y - elosztó
EBF008
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
- Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
- Halogén- és szilikonmentes
- Optikai és haptikus port jelölés
- Magas védettség az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek megfelelően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
UL minősítés |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 34,2 |
---|---|
Anyagok | ház: PA Halogénmentes; Tömítés: EPDM |
Test kiöntő anyaga | PA, Halogénmentes |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: PA, Halogénmentes; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PA, Halogénmentes; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |
---|