központi elosztó
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
központi elosztó
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Magas védettség az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek megfelelően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 404,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; ház: PBT-GF30 |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás
Csatlakozás | sorkapocs, jel: 16 x 0,34...0,75 mm²; Tömszelence: M20x1,5 |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozó: 8 x M12; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |