Előszerelt csatlakozókábel csatlakozóházzal
EC0452
BasicCable/Display inboard
Előszerelt csatlakozókábel csatlakozóházzal
EC0452
BasicCable/Display inboard
- Vezérlések, kontrollerek és párbeszéd modulok csatlakoztatásához
- Megbízható jelátvitel CAN-eszközökre
- Beépített CAN-busz záróellenállásokkal az érintkezőházban és a dugaszoló csatlakozóban
- Széles üzemihőmérséklet-tartomány mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
- Konfekcionálva feszültségellátáshoz és jelátvitelhez
Felhasználási terület
Kivitel | konfekcionált, BasicController-hez és BasicDisplay-hez, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Alkalmazás | tápellátás; CAN busz |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 23,2 |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,1 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 |