- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési és rögzítési tartozékok kijelzőkhöz
- EC0730
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0730
Display/Mounting Set/5"
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0730
Display/Mounting Set/5"
Felhasználási terület
Kivitel | ecomatDisplay egységhez 5" |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 773,8 |
---|---|
Szerelés módja | Beszerelés |
Méretek [mm] | 112 x 100 x 37,3 |
Anyagok | rögzítő keretek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|