- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Eszköz csatlakozó kábelek vezérlőrendszerekhez
- Eszköz csatlakozó kábelek vezérlőrendszerekhez
- EC2084
Csatlakozókábel AMP csatlakozóval
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Csatlakozókábel AMP csatlakozóval
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Vezérlések, kontrollerek és párbeszéd modulok megbízható csatlakoztatása
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Mobil munkagépekben és különösen zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
- Bereteszelhető és fordított polaritás ellen biztosított AMP-csatlakozódugó
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 975,2 |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1,2 m; 1 mm² | |
Csatlakozó: 1 x AMP |