zárósapka
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
zárósapka
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
- A nem használt csatlakozások lezárásához
- Védelem behatoló nedvesség ellen központi elosztókban és modulokban
- A védettség biztosítása nem használt csatlakozásoknál is
Felhasználási terület
Kivitel | fém CompactModul M12 aljzatához |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 10,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PA fekete |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,8 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 10 db |
---|