adapter cable set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
adapter cable set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Vezérlések, kontrollerek és párbeszéd modulok megbízható csatlakoztatása
- Konfekcionált adapterkábel CAN- vagy RS-232-interfészhez
- Megbízható jelátvitel CAN-eszközökre
Mechanikai adatok
Súly [g] | 130,1 |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - CAN adapter
Csatlakozó: 1 x DIN csatlakozó, egyenes |
Elektromos csatlakozás - CAN adapter
Csatlakozás | Kábel: 1 m, fekete |
---|
Elektromos csatlakozás - CAN adapter
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - RS-232 adapter
Csatlakozó: 1 x DIN csatlakozó, egyenes |
Elektromos csatlakozás - RS-232 adapter
Csatlakozás | Kábel: 1 m, szürke |
---|
Elektromos csatlakozás - RS-232 adapter
Csatlakozó: 1 x D-sub, egyenes |