- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Programozó és kommunikációs kábelek
- Programozó és kommunikációs kábelek
- EC9125
USB-csatlakozókábel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-csatlakozókábel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Kijelzők és párbeszéd modulok megbízható csatlakoztatása
- USB-aljzattal kezelőkonzolba vagy műszerfalba való beépítéshez
- Mobil munkagépekben és járművekben való alkalmazáshoz
- Magas szintű védettségű zárókupak az USB-aljzathoz
- Vezérlőszekrénybe történő beszerelésre, ipari alkalmazásokhoz
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|---|
Kivitel | folyamat és párbeszéd modulokhoz PDM360 NG |
Alkalmazás | USB aljzat vezérlőpanelbe vagy műszerfalba építéshez |
Környezeti körülmények
Védettség | IP 67 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 97,8 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: B |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 1,5 m, PVC, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; csavart; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x USB, egyenes |