- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- EVC071
Csatlakozókábel dugaljjal
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
Csatlakozókábel dugaljjal
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 193,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Megjegyzés | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|