Y-csatlakozókábel
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Y-csatlakozókábel
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 84,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU / TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6...1,5 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó C
Csatlakozó: M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére! |