• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötőkábelek Ethernet-hez
  5. EVC924

Ethernet összekötő kábel

EVC924

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

Ethernet összekötő kábel

EVC924

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
  • Robusztus M12-es ipari ethernet csatlakozóval
  • Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
  • Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 30 AC / 60 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 1,5
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
Ethernet RJ45 csatlakozó: -40...70 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó: IP 20)
Mechanikai adatok
Súly [g] 69,6
Test kiöntő anyaga TPU / PC
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 3 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,5 m, PUR, Halogénmentes, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Érintkezők: aranyozott