• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
  5. EVCA35

Összekötő kábel

EVCA35

VDOAE050MSS0002H05STGE050MSS

Összekötő kábel

EVCA35

VDOAE050MSS0002H05STGE050MSS

  • Nagy kábel keresztmetszet a feszültségesés csökkentése és a nagyobb áramok átvitele érdekében
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Kivitel tápkábel, L-kódolt
Alkalmazás Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 63 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 16
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...80 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 453
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga FKM
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm