- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- EVF014
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF014
ADOAH050VAS0010P05
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF014
ADOAH050VAS0010P05
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 0...100 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 367,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Anyagok | PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|