- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Összekötő kábel
- Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
- EVF641
Összekötő kábel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Összekötő kábel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | tápkábel, L-kódolt |
Alkalmazás | Nedves és élelmiszeripari területekre |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 63 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 16 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 985,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tömítés anyaga | EPDM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |