• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
  5. EVF643

Összekötő kábel

EVF643

VDOAE050VAS0020P05STAE050VAS

Összekötő kábel

EVF643

VDOAE050VAS0020P05STAE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Kivitel tápkábel, L-kódolt
Alkalmazás Nedves és élelmiszeripari területekre
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 63 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 16
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: …65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 3801,55
Test kiöntő anyaga PP
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga EPDM
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 1 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 20 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm