- Termékek
- I85008
Induktív csőérzékelő
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
Induktív csőérzékelő
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
- Dinamikus működési elv
- Nagyon kicsi átmérőjű objektumok biztos felismerése
- Nagyon rövid válaszidő
- Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | < 14 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 70 x 20 x 12 |
Felhasználási terület
Működési elv | dinamikus |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...35 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 25 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | < 14 |
---|---|
Acélgolyó felbontása (átmérő) [mm] | 3 |
Max. munkadarab sebesség [m/s] | 25 |
Reakcióidők
Impulzushosszabítás [ms] | 100 |
---|---|
Max. lefutási idő [ms] | 100 |
Válaszidő [ms] | < 0,2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 51 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 70 x 20 x 12 |
Anyagok | ház: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|