Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 5; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 60 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1719 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 264 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Anyagok | PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|