Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 3 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | Felhasználás ipari, mobil, hűtési és kenőanyag-alkalmazásokban; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 3 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...2,43 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||
MTTF [év] | 1340 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 17,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: LCP fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
Beszerelés
|
|
---|