• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IEW206

Induktív érzékelő

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

Induktív érzékelő

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

  • Mágneses térnek ellenálló a hegesztési területen való alkalmazásokhoz
  • Ellenáll a hegesztési fröcsköléseknek a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
  • 1. korrekciós tényező: Egyforma kapcsolási távolság minden fémnél
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 6
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Megnövelt kapcsolási távolság; Korrekciós faktor K=1; Mágneses mező ellen védett
Alkalmazás Hegesztéses alkalmazások
Mágneses mező ellen védett igen
Max. mágneses térállóság [mT] 300
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 6
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 6 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...4,86
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Korrekciós faktor K=1 igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklus
MTTF [év] 1222
Beágyazott szoftvert tartalmazza igen
UL minősítés
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma A033
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 16,65
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50
Menet megjelölés M8 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) tapadásmentes bevonat; aktív felület: LCP fekete; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz tapadásmentes bevonat
Meghúzási nyomaték [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
Beszerelés