Induktív érzékelő
IFS714
IFB2007-BRKG/2M/PUR
Induktív érzékelő
IFS714
IFB2007-BRKG/2M/PUR
- Felhasználás ipari, mobil, hűtési és kenőanyag-alkalmazásokban
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Rugalmas használhatóság, köszönhetően a nagy üzemihőmérséklet-tartománynak
- Biztos érzékelés a nagy kapcsolási távolságnak és alacsony érzékelő-tűréshatároknak köszönhetően
- A készlettartás csökkentése a széles alkalmazási spektrumnak köszönhetően
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 7 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható; Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,6 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 7 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...5,67 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||
MTTF [év] | 909 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 71 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | ||||
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető | ||||
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Menet megjelölés | M12 x 1 | ||||
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
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
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|