Induktív érzékelő
IG0006
IG-2008-ABOA
Induktív érzékelő
IG0006
IG-2008-ABOA
- Kombinált AC/DC kimeneti fokozattal
- Széles üzemi feszültségtartomány
- Kétvezetékes technológia
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kimenetek
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 6,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 50 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...6,5 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 604 | ||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 68 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|